Publicar produtos
GROUND
Arquivado

GROUND

The GROUND floodlight family constitutes the modular solution suitable for different applications thanks to the available range of power wattages (from 240W to 1200W) and different optics designed for special applications. Equipped with high density aluminum cast housing with a special anti-corrosive treatment, suitable for harsh outdoor conditions. Manufactured in high quality aluminium, equipped with PMMA optics. Including LED Philips Lumileds Luxeon 3030 LED chips, luminous efficiency up to 160 Lm/W for CRI>80. Dimming options optionally.
Especificação
  • Power: from 240W to 1.200W Input Voltage: 220-240VAC LED chip: Philips Lumileds Luxeon 3030 Luminous Efficiency: up to 160 lm/W CRI>80 CCT: 5000K (others upon request) Optics: 30°, 60°, 90°, 60°x90°, Tp II-S, Tp II-M IP code: IP66 IK code: IK08 Operating temperature: -40° ≈ +50°C Electric Class I (Class II optional) Mounting: Universal Lifespan: up to L70 B10 50.000h Tª=25°C
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaground
  • Familia de productoOutside
  • Grupo de produtosLED Floodlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)232
  • Largura (mm)415
  • Profundidade (mm)143
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)4.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring