Publicar produtos
PureForm LED area large P34
PureForm LED area large P34
PureForm LED area large P34

    PureForm LED area large P34

    4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O LED de amarração PureForm da Philips Gardco integra um design elegante e discreto, saída de luz extraordinária e economia de energia em uma luminária inovadora de escala para pedestres. O poste de amarração PureForm possui um sistema óptico de alto desempenho projetado para obter espaçamentos amplos e desempenho de corte total. Três alturas disponíveis para um visual personalizado. A óptica IP66 e a carcaça IP65 garantem que poeira ou umidade nunca interfiram no desempenho.

    Benefícios
    O design elegante e discreto combina com a arquitetura.
    A integração perfeita com as soluções de controle mais recentes facilita o gerenciamento, aumentando ainda mais o valor.

    Habitação
    Caixa selada de duas peças com parte principal da caixa projetada como estrutura estrutural e dissipador de calor fechado por tampa para dar sua forma única. Ele também inclui dissipadores de calor, braço integral e moldura de porta fundida em peça única, articulada e independente. Todas as peças fundidas em liga de alumínio fundido com baixo teor de cobre para uma alta resistência à corrosão. O perfil elegante com área de superfície otimizada permite que a carcaça forneça excelente transferência de calor por convecção com uso mínimo de aletas de calor, dando a liberdade de ter um design estético minimalista limpo. Carcaça da luminária com classificação IP65, testada de acordo com a Seção 9 da IEC 60598-1.

    Resistência à vibração
    A luminária é testada e avaliada em 1,5 G em 100.000 ciclos em conformidade com os padrões estabelecidos pela ANSI C136.31-2010. Os testes incluem vibração até aceleração de 1,5 G em três eixos, todos realizados na mesma luminária.

    Motor leve
    O motor de luz é composto por um módulo de 16 LEDs em chapa metálica de alumínio totalmente vedada com ótica oferecida em múltiplos de 6 e 8 módulos ou 96 e 128 LEDs. O módulo é compatível com RoHS. Temperaturas de cor: 3000K +/- 125K, 4000K, 5000K +/- 200K. CRI mínimo de 70. Também disponível em 2700K e Âmbar (590nm) com prazos de entrega estendidos. Entre em contato com a fábrica para obter detalhes. O motor de luz LED é classificado como IP66 de acordo com a Seção 9 da IEC 60598-1.

    Benefícios de economia de energia
    Eficácia do sistema até 129 lms/W com economia de energia significativa em relação às luminárias Pulse Start Metal Halide. As opções de controle opcionais proporcionam economia de energia adicional durante períodos desocupados.

    Sistemas ópticos
    Disponíveis distribuições tipo 2, 3, 4, 5, 5W e AFR. A opção de blindagem interna é montada em ótica de LED e está disponível com distribuições Tipo 2, 3, 4 e AFR, incluindo uma ótica BLC dedicada para fornecer o melhor controle de luz de fundo possível para esses requisitos rigorosos em linhas de propriedade. Os tipos 2, 3, 4, AFR e BLC, quando especificados e usados como rotacionados, são configurados apenas na fábrica.
    Desempenho testado por LM-79 e TM-15 (IESNA) certificando seu desempenho fotométrico. Luminária projetada com 0% de luz ascendente (U0 por IESNA TM-15).

    Montagem
    O braço da luminária padrão é montado em postes redondos de 4" OD. Também pode ser usado com postes de 5" OD. Adaptador de poste quadrado incluído com cada luminária.
    Adaptador de poste redondo (RPA) necessário para postes de 3-3,9". O PureForm apresenta um kit de braço de retrofit. Quando especificado com a opção de braço de retrofit (RAM), o PureForm simplifica perfeitamente as conversões do local para LED, eliminando a necessidade de perfuração de poste adicional na maioria dos existentes A RAM será encaixotada separadamente. Também são opcionais os acessórios de encaixe e montagem na parede.

    Opções de controle
    Dimerização de 0-10V (DD): Acesso a fios de dimerização de 0-10V fornecidos pela parte traseira da luminária (para controles de dimerização secundários por terceiros). Não pode ser usado com outras opções de controle.
    Dual Circuit Control (DCC): Luminária equipada com a capacidade de ter dois circuitos separados controlando drivers e motores leves de forma independente. Permite a comutação separada de módulos separados controlados pelo uso de dois conjuntos de cabos, um para cada circuito. Não recomendado para ser usado com outras opções de controle, resposta de movimento ou fotocélulas.
    SiteWise (SW): O sistema SiteWise inclui um controlador totalmente integrado na luminária que permite que as luminárias se comuniquem com um gabinete transmissor de sinal de escurecimento localizado no local usando a tecnologia de escurecimento central patenteada da Philips. Um aplicativo móvel acessível localmente permite que os usuários acessem o sistema e definam funcionalidades como ON/OFF, níveis de escurecimento e agendamento. O SiteWise está disponível com opções de resposta de movimento para trazer a luz de volta a 100% quando o movimento é detectado. Não pode ser usado com outras opções de controle ou opções de fotocélula. Estão disponíveis funcionalidades adicionais, como comunicação com iluminação interior e ligação a sistemas BMS. Informações completas sobre o sistema de controle podem ser encontradas no site SiteWise em philips.com/sitewise.
    Seletor de potência ajustável em campo (FAWS): Luminária equipada com a capacidade de ajustar manualmente a potência em campo para reduzir a saída total de lúmen da luminária e os níveis de luz. Vem pré-ajustado para a posição mais alta na saída de lúmen selecionada. Use o gráfico abaixo para estimar a redução na saída de lúmen desejada. Não pode ser usado com outras opções de controle ou resposta de movimento.
    Escurecimento automático do perfil (CS/CM/CE/CA): O perfil de escurecimento padrão de 30% ou 50% fornece flexibilidade para metas de economia de energia enquanto otimiza os níveis de luz durante horas específicas de escuridão. Quando usado em combinação com a resposta de movimento não programada, ele substitui a programação do controlador quando o movimento é detectado. Após 5 minutos sem movimento, ele retornará à programação do perfil de escurecimento automático. Perfil de escurecimento automático programado com as seguintes configurações:
    • CS50/CS30: Segurança por 7 horas de duração noturna (Ex., 23h - 6h)
    • CM50/CM30: Mediana para 8 horas de duração da noite (Ex., 22h - 6h)
    • CE50/CE30: Economia por 9 horas de duração noturna (Ex., 21h - 6h)
    • CA50/CA30: para toda a noite (durante todas as horas escuras)
    Não pode ser usado com outras opções de controle.
    Sistema sem fio (LLC): Controlador sem fio opcional integrado à luminária pronto para ser conectado a um sistema Limelight (vendido por terceiros). O sistema permite que você gerencie sem fio todo o local, grupos de iluminação independentes ou luminárias individuais no local ou remotamente. Com base em uma rede mesh de alta densidade com um portal baseado na web fácil de usar, você pode acessar, monitorar e gerenciar convenientemente sua rede de iluminação remotamente. Os controles sem fio também podem ser combinados com luminárias de local e área, pedestres e garagem, para uma solução externa totalmente conectada. Equipado com resposta de movimento com lente nº 3 (LLC3) para alturas de montagem de 8 a 25 pés ou lente nº 4 (LLC4) para alturas de montagem de 25 a 40 pés. Também disponível com acessório de pod remoto onde o pod é montado separado da luminária ao poste ou parede.
    Opções de resposta ao movimento
    Resposta de movimento infravermelha de dois níveis (BL-IMRI): O módulo de resposta de movimento é montado integralmente na fábrica da luminária pré-programado para 50% de escurecimento quando não solicitado com outras opções de controle. O P50-IMRI é ajustado/opera da seguinte forma: O sensor de movimento é ajustado para uma constante de 50%. Quando o movimento é detectado pelo sensor PIR, a luminária retorna à potência total/saída de luz. O escurecimento em baixo é definido de fábrica para 50% com 5 minutos padrão em "potência total" antes de voltar ao baixo. Quando nenhum movimento é detectado por 5 minutos, o sistema de resposta ao movimento reduz a potência em 50%, para 50% da potência constante normal, reduzindo o nível de luz. Outras configurações de escurecimento podem ser fornecidas se forem necessários diferentes níveis de escurecimento. Isso também pode ser feito com a Ferramenta de Programação Remota Sem Fio FSIR-100 (entre em contato com o Suporte Técnico para obter detalhes).
    Resposta de movimento infravermelho com outros controles: Quando usado em combinação com outros controles (Perfil de escurecimento automático e SiteWise), o dispositivo de resposta de movimento simplesmente substituirá a programação do controlador com os benefícios adicionais de um perfil de escurecimento combinado e detecção de sensor. Nesta configuração, o dispositivo de resposta de movimento não pode ser reprogramado com a Ferramenta de Programação Remota Sem Fio FSIR-100. O perfil só pode ser reprogramado através do controlador.
    Lentes de resposta de movimento infravermelho (IMRI3/IMRI7): O módulo Integral de resposta de movimento infravermelho está disponível com dois tipos diferentes de lentes de sensor para acomodar várias alturas de montagem e faixas de detecção de ocupação. A lente nº 3 (IMRI3) foi projetada para alturas de montagem de até 20 pés com uma área de cobertura de 40 pés de diâmetro. A lente nº 7 foi projetada para alturas de montagem mais altas de até 40 pés com áreas de cobertura maiores de até 100 pés de diâmetro. Veja os gráficos para padrões de detecção aproximados:
    Motor de popa de resposta de movimento infravermelho (IMRO): O motor de popa de resposta de movimento infravermelho combina os benefícios do escurecimento automático do perfil e da resposta de movimento. O sensor PIR possui um sensor de movimento montado em poste por poste (pedir MS-A-120 ou MS-A-277 separadamente). Os sensores IMRO requerem entrada de tensão única de 120 V ou 277 V. Se for detectado movimento durante o tempo em que a luminária estiver operando no modo de escurecimento do perfil especificado, a luminária retornará a 100% de potência e saída de luz. A luminária permanece em alta até que nenhum movimento seja detectado durante o período de duração, após o qual a luminária retorna ao escurecimento automático do perfil. O período de duração é definido de fábrica em 15 minutos e é ajustável em campo de 5 minutos até 15 minutos. O detector de movimento de área fornece cobertura igual a até 6 vezes a altura do sensor acima do solo, 270° a partir do centro frontal do sensor (consulte o gráfico para padrões de detecção aproximados).
    Detalhes do poste: A IMRO exige que o poste inclua um orifício de mão adicional 15 pés acima da base do poste, normalmente orientado a 180° em relação ao orifício de mão padrão. Para postes Philips Gardco, encomende o poste com a opção Motion Sensor Mounting (MSM), que inclui o orifício manual e uma placa de cobertura do orifício manual especial para o sensor com um receptáculo NPT de 1/2" centrado na placa de cobertura do orifício manual na qual o montagem do sensor de movimento. Uma vez que o sensor de movimento é conectado à placa de cobertura do orifício manual, as conexões de fiação são concluídas no poste. A placa (completa com o sensor de movimento conectado e cabeado) é então montada no orifício manual. Se os postes forem fornecidos pela outros, o cliente é responsável por fornecer acomodações de montagem adequadas para o sensor de movimento no poste (consulte as fichas de especificações dos postes Gardco para obter mais informações).

    Especificação
    • Source - LED
      Voltage(s) - 120, 208, 240, 277, 347, 480
      Lumens - 22300, 22400, 23000, 23900, 24100, 24600, 24700, 25400, 26400, 26600, 27500, 27600, 28400, 28900, 29500, 29600, 29700, 30100, 30700, 30900, 32000, 32100, 32300, 32600, 32700, 33200, 33300, 33900, 34100, 34500, 34700, 35700, 36000, 36200, 36400, 36500, 37200, 37300, 37900, 38100, 38800, 39000, 41700, 42600, 43400, 44300, 44500, 46800, 47800, 47900, 48800, 49700, 50000
      Input watts - 230, 265, 310, 350, 415
      Colour Temperature - 4000K
      CRI - 70
      Distribution Type - Type II, Type III, Type IV, Type V
      Mounting type(s) - Pole Arm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPureForm_LED_area_large_P34
    • Familia de productoSite & Area
    • Grupo de produtosArchitectural Arm Mount
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1918-03-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Código ETIMEC000346
    • Nome ETIMBuilding site lighting luminaire
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoSs_70_80_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoExternal lighting systems
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    América do Norte América do Sul