Publicar produtos
KG 2000 Sewage Ground Drain | Base
KG 2000 Sewage Ground Drain | Base
    MASTERTEC

    KG 2000 Sewage Ground Drain | Base

    Traduzido por Google,

    Tubos de esgoto subterrâneos KG 2000 – tubos de parede sólida com junta de estanqueidade “Base” e encaixe em uma das extremidades

    Disponível no Revit 2022-2027 e como IFC.

    Especificação
    • material:

      corpus: PVC solid wall | sealing: TPE

      available inner diameters:

      160 mm & 200 mm

      length:

      500 mm

      versions (Ø sewage pipe / length):

      • Art.-No. 080986: Ø 160 mm / 500 mm without plug
      • Art.-No. 080986D: Ø 160 mm / 500 mm with plug
      • Art.-No. 080989: Ø 200 mm / 500 mm without plug
      • Art.-No. 080989D: Ø 200 mm / 500 mm with plug
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabdl-base-kg-2000
    • Data de publicação2025-11-20
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de penetração