Publicar produtos
Foil flange Solo
Foil flange Solo
Foil flange Solo
Foil flange Solo
    MASTERTEC

    Foil flange Solo

    Traduzido por Google,

    Adequado para as nossas mangas de parede WELLO, FASO, KG/KG 2000 e DURO.

    Disponível no Revit 2022-2027 e como IFC.

    Especificação
    • Material: PVC foil

      Ø 50-200 mm

      versions:

      • Art.-No. 090388: lining pipe diameter 50 mm
      • Art.-No. 090389: lining pipe diameter 80 mm
      • Art.-No. 090390: lining pipe diameter 100 mm
      • Art.-No. 090391: lining pipe diameter 125 mm
      • Art.-No. 090392: lining pipe diameter 150 mm
      • Art.-No. 090393: lining pipe diameter 200 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaffl-solo
    • Data de publicação2025-11-24
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de penetração