Publicar produtos
KG Sewage Ground Drain | Base | Foil Flange (FFL)
KG Sewage Ground Drain | Base | Foil Flange (FFL)
    MASTERTEC

    KG Sewage Ground Drain | Base | Foil Flange (FFL)

    Traduzido por Google,

    Drenos de esgoto subterrâneos – tubos de parede sólida com junta de estanqueidade “Base”, flange de alumínio e encaixe em uma das extremidades.

    Disponível no Revit 2022-2027 e como IFC.

    Especificação
    • material:

      corpus: PVC solid wall | sealing: TPE

      available inner diameters:

      160 mm & 200 mm

      length:

      500 mm

      versions (Ø sewage pipe / length):

      • Art.-No. 080454: Ø 160 mm / 500 mm without plug
      • Art.-No. 080454D: Ø 160 mm / 500 mm with plug
      • Art.-No. 080456: Ø 200 mm / 500 mm without plug
      • Art.-No. 080456D: Ø 200 mm / 500 mm with plug
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabdl-base-kg-ffl
    • Data de publicação2025-11-20
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de penetração