Publicar produtos
Connector | Connection Seal for Corrugated Pipes
Connector | Connection Seal for Corrugated Pipes
Connector | Connection Seal for Corrugated Pipes
Connector | Connection Seal for Corrugated Pipes
Connector | Connection Seal for Corrugated Pipes
Connector | Connection Seal for Corrugated Pipes
    MASTERTEC

    Connector | Connection Seal for Corrugated Pipes

    Traduzido por Google,

    Vedação para conexão profissional de tubos corrugados a perfurações de núcleo, luvas de parede e tubos de revestimento.

    Disponível no Revit 2022-2027 e como IFC.

    Especificação
    • material:

      Connector: TPE Mixture | clamp: W4 - V2A stainless steel

      area of application:

      for corrugated pipes Ø 75-110 mm

      versions (Ø wall sleeve / Ø corrugated pipe):

      • Art.-No. 090850: Ø 100 mm / Ø 75 mm
      • Art.-No. 090852: Ø 150 mm / Ø 90 mm
      • Art.-No. 090854: Ø 150 mm / Ø 110 mm


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaconnector-wellrohr
    • Data de publicação2025-11-20
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de penetração