Publicar produtos
DURO PLUS | High Pressure Wall Sleeve
DURO PLUS | High Pressure Wall Sleeve
DURO PLUS | High Pressure Wall Sleeve
DURO PLUS | High Pressure Wall Sleeve
    MASTERTEC

    DURO PLUS | High Pressure Wall Sleeve

    Traduzido por Google,

    Os tubos de revestimento DURO Plus são altamente resistentes à pressão e garantem a instalação segura e permanente de tubulações e cabos em edifícios. Na fábrica, os tubos de revestimento recebem uma camada de vedação que suporta pressões de água de até 7 bar.

    Disponível no Revit 2023-2027 e como IFC

      Especificação
      • material:

        pipe: PVC | water barrier: TPE

        available inner diameters:

        50-300 mm

        available lengths:

        200-1200 mm

        versions (Ø inner diameter / length):

        Please find the specific article numbers and lengths in the attached Revit Family Type Catalog in the download area.

        Please choose your installation situation, besides that both Revit models are similar
        :

        • DURO PLUS floor plate

          Revit model No. 1

          • Art.-No. 090010 - 090043: Ø 50 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090050 - 090083: Ø 80 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090110 - 090143: Ø 100 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090150 - 090183: Ø 125 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090210 - 090243: Ø 150 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090250 - 090283: Ø 200 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090310 - 090343: Ø 250 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090350 - 090383: Ø 300 mm / 200 - 1200 mm
        • DURO PLUS wall

          Revit model No. 2

          • Art.-No. 090010 - 090043: Ø 50 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090050 - 090083: Ø 80 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090110 - 090143: Ø 100 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090150 - 090183: Ø 125 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090210 - 090243: Ø 150 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090250 - 090283: Ø 200 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090310 - 090343: Ø 250 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090350 - 090383: Ø 300 mm / 200 - 1200 mm
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaduro-plus
      • Data de publicação2025-11-20
      • Número de edição1
      Ligações
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de penetração