Publicar produtos
KG 2000 Sewage Pipe Bushing | Type DM | Novo
KG 2000 Sewage Pipe Bushing | Type DM | Novo
KG 2000 Sewage Pipe Bushing | Type DM | Novo
    MASTERTEC

    KG 2000 Sewage Pipe Bushing | Type DM | Novo

    Traduzido por Google,

    Bucha para tubo de esgoto KG 2000 com barreira de água "Novo". O encaixe duplo é embutido no concreto. Após a concretagem, os tampões de vedação são removidos e as juntas inseridas. O próximo tubo pode então ser conectado.

    Disponível no Revit 2023-2027 e como IFC.

    Especificação
    • material:

      polypropylene

      available inner diameters:

      110-125 mm

      for wall thicknesses:

      240-400 mm

      versions (Ø diameter / length):

      • Art.-No. 080800: Ø 110 mm / 240 mm
      • Art.-No. 080801: Ø 110 mm / 250 mm
      • Art.-No. 080802: Ø 110 mm / 300 mm
      • Art.-No. 080803: Ø 110 mm / 365 mm
      • Art.-No. 080804: Ø 110 mm / 400 mm
      • Art.-No. 080805: Ø 125 mm / 240 mm
      • Art.-No. 080806: Ø 125 mm / 250 mm
      • Art.-No. 080807: Ø 125 mm / 300 mm
      • Art.-No. 080808: Ø 125 mm / 365 mm
      • Art.-No. 080809: Ø 125 mm / 400 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakg-2000-rdf-novo
    • Data de publicação2025-11-20
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de penetração