Publicar produtos
DURO PLUS | Wall Sleeve | Double-Wall Type
MASTERTEC

DURO PLUS | Wall Sleeve | Double-Wall Type

Traduzido por Google,

As mangas de parede de alta pressão DURO Plus, do tipo parede dupla, são especialmente projetadas para uso em elementos de parede dupla. Os selos de estanqueidade na zona da borda impedem a permeação de água da bucha do tubo diretamente nas paredes externas. O selo de estanqueidade montado centralmente proporciona uma vedação adicional no concreto do núcleo.

Disponível no Revit 2023-2027 e como IFC.

Especificação
  • material:

    pipe: PVC | water barrier: TPE

    available inner diameters:

    80-300 mm

    available lengths:

    200-400 mm

    versions (Ø inner diameter / length):

    Please find the specific article numbers and lengths in the attached Revit Family Type Catalog in the download area.

    • Art.-No. 090600 - 090612: Ø 80 mm / 200 - 400 mm
    • Art.-No. 090614 - 090626: Ø 100 mm / 200 - 400 mm
    • Art.-No. 090628 - 090640: Ø 125 mm / 200 - 400 mm
    • Art.-No. 090642 - 090654: Ø 150 mm / 200 - 400 mm
    • Art.-No. 090656 - 090668: Ø 200 mm / 200 - 400 mm
    • Art.-No. 090670 - 090682: Ø 250 mm / 200 - 400 mm
    • Art.-No. 090684 - 090696: Ø 300 mm / 200 - 400 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaduro-plus-dw
  • Data de publicação2025-11-20
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de penetração