Publicar produtos
FASO | Fibre Cement Wall Sleeve | with Flange
FASO | Fibre Cement Wall Sleeve | with Flange
FASO | Fibre Cement Wall Sleeve | with Flange
    MASTERTEC

    FASO | Fibre Cement Wall Sleeve | with Flange

    Traduzido por Google,

    Manga de parede FASO com flange adesiva conforme DIN 18533. Utilizável em conjunto com materiais impermeabilizantes comuns, como revestimento espesso, argamassa selante ou filme composto de concreto fresco.

    Disponível em diâmetros nominais (DN) de 50 a 300 mm, com comprimentos fixos de até 600 mm.

    Disponível no Revit 2023-2027 e como IFC.

    Especificação
    • material:

      asbestos-free fibre cement

      inner diameters available:

      50-300 mm

      lengths available:

      200-600 mm

      versions (Ø inner diameter / length):

      Please find the specific article numbers and lengths in the attached Revit Family Type Catalog in the download area.

      Please choose your installation situation, besides that both Revit models are similar
      :

      • FASO with installed flange floor plate

        Revit model No. 1

        • Art.-No. 080020F - 080028F: Ø 50 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080210F - 080218F: Ø 80 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080220F - 080228F: Ø 100 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080230F - 080238F: Ø 125 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080240F - 080248F: Ø 150 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080250F - 080258F: Ø 200 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080260F - 080268F: Ø 250 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080270F - 080278F: Ø 300 mm / 200 - 600 mm
      • FASO with installed flange wall

        Revit model No. 2

        • Art.-No. 080020F - 080028F: Ø 50 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080210F - 080218F: Ø 80 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080220F - 080228F: Ø 100 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080230F - 080238F: Ø 125 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080240F - 080248F: Ø 150 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080250F - 080258F: Ø 200 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080260F - 080268F: Ø 250 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080270F - 080278F: Ø 300 mm / 200 - 600 mm
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicafaso-flansch
      • Data de publicação2025-11-20
      • Número de edição1
      Ligações
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de penetração