Publicar produtos
FIX formwork aid
FIX formwork aid
FIX formwork aid
    MASTERTEC

    FIX formwork aid

    Traduzido por Google,

    Sistema de fixação para mangas de parede e tubulações no canteiro de obras e na fábrica de pré-fabricados.

    Disponível no Revit 2022-2027 e como IFC.

    Especificação
    • material:

      POM (Polyoxymethylen)

      area of application:

      for fastening wall sleeves and pipes with inner diameters from 79 mm up to 206 mm

      versions:

      • Art.-No. 090806: FIX 80 for wall sleeves ID 79 - 84 mm
      • Art.-No. 090810: FIX 100 for wall sleeves ID 99 - 104 mm
        and sewage pipes DN110
      • Art.-No. 090814: FIX 110 for wall sleeves ID 109 - 114 mm
        and socket of sewage pipes DN110
      • Art.-No. 090816: FIX 125 for wall sleeves ID 124 - 129 mm
        and socket of sewage pipes DN125
      • Art.-No. 090818: FIX 150 for wall sleeves ID 149 - 154 mm
        and sewage pipes DN160
      • Art.-No. 090819: FIX 160 for socket of sewage pipes DN160
      • Art.-No. 090822: FIX 200 for wall sleeves ID 199 - 206 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafix-schalungshilfe
    • Data de publicação2025-11-20
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Temporary site equipment