Publicar produtos
STOPPER SCREW | in
STOPPER SCREW | in
STOPPER SCREW | in
STOPPER SCREW | in
STOPPER SCREW | in
STOPPER SCREW | in
STOPPER SCREW | in
STOPPER SCREW | in
STOPPER SCREW | in
    MASTERTEC

    STOPPER SCREW | in

    Traduzido por Google,

    Vedação interna roscada para vedação hermética contra água pressurizada e gases nos pontos de ancoragem da fôrma.

    Disponível no Revit 2022-2027 e como IFC.

    Especificação
    • material: 

      screw / nut / pressure plate: stainless steel V2A
      rubber seal: thermoplastic elastomer
      claw: polyoxymethylene

      inner diameter of tie point :

      17 mm - 34 mm

      overall length :

      72 mm - 80 mm

      versions:

      • Art.-No. 046230: Ø tie point inner diameter 17 - 19,5 mm
      • Art.-No. 046240: Ø tie point inner diameter 19,5 - 22 mm
      • Art.-No. 046210: Ø tie point inner diameter 21,5 - 23 mm
      • Art.-No. 046220: Ø tie point inner diameter 22,3 - 25,4 mm
      • Art.-No. 046250: Ø tie point inner diameter 25 - 28 mm
      • Art.-No. 046270: Ø tie point inner diameter 27,5 - 29 mm
      • Art.-No. 046260: Ø tie point inner diameter 31 - 34 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastopper-screw-typ-in
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-11-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Temporary site equipment