Publicar produtos
LinkForm Stopend Panel
LinkForm Stopend Panel
LinkForm Stopend Panel
LinkForm Stopend Panel
    MASTERTEC

    LinkForm Stopend Panel

    Traduzido por Google,

    Painéis de extremidade LinkForm para juntas de construção – em conformidade com o Eurocódigo 2 para juntas de construção rústicas.

    Elementos de fissura controlada LinkForm para criar fissuras controladas em juntas de construção.

    Disponível no Revit 2023-2027 e como IFC.

    Especificação
    • material:

      bright steel (type S, V, VV) or galvanized St37 (type SRE)

      area of application:

      LinkForm stopend panels are used as lost formwork for construction joints.

      versions: LinkForm stopend panel (type S) formwork strip

      • Art.-No. 070500: installation dimension 130mm
      • Art.-No. 070502: installation dimension 160mm
      • Art.-No. 070504: installation dimension 200mm
      • Art.-No. 070506: installation dimension 250mm
      • Art.-No. 070508: installation dimension 300mm
      • Art.-No. 070512: installation dimension 400mm
      • Art.-No. 070514: installation dimension 500mm
      • Art.-No. 070416: installation dimension 600mm
      • Art.-No. 070518: installation dimension 700mm
      • Art.-No. 070519: installation dimension 800mm

      versions: LinkForm stopend panel (type V) braced

      • Art.-No. 070530: installation dimension 130mm
      • Art.-No. 070532: installation dimension 160mm
      • Art.-No. 070534: installation dimension 200mm
      • Art.-No. 070536: installation dimension 250mm
      • Art.-No. 070538: installation dimension 300mm
      • Art.-No. 070540: installation dimension 400mm
      • Art.-No. 070544: installation dimension 500mm
      • Art.-No. 070546: installation dimension 600mm
      • Art.-No. 070548: installation dimension 700mm
      • Art.-No. 070550: installation dimension 800mm

      versions: LinkForm stopend panel (type VV) braced and reinforced

      • Art.-No. 070530V: installation dimension 130mm
      • Art.-No. 070532V: installation dimension 160mm
      • Art.-No. 070534V: installation dimension 200mm
      • Art.-No. 070536V: installation dimension 250mm
      • Art.-No. 070538V: installation dimension 300mm
      • Art.-No. 070540V: installation dimension 400mm
      • Art.-No. 070544V: installation dimension 500mm
      • Art.-No. 070546V: installation dimension 600mm
      • Art.-No. 070548V: installation dimension 700mm
      • Art.-No. 070550V: installation dimension 800mm

      versions: LinkForm stopend panel (type SRE) crack-inducing element

      • Art.-No. 070530S: installation dimension 130mm
      • Art.-No. 070532S: installation dimension 160mm
      • Art.-No. 070534S: installation dimension 200mm
      • Art.-No. 070536S: installation dimension 250mm
      • Art.-No. 070538S: installation dimension 300mm
      • Art.-No. 070540S: installation dimension 400mm
      • Art.-No. 070544S: installation dimension 500mm
      • Art.-No. 070546S: installation dimension 600mm
      • Art.-No. 070548S: installation dimension 700mm
      • Art.-No. 070550S: installation dimension 800mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalinkform-rau
    • Data de publicação2026-08-10
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Temporary site equipment