Publicar produtos
KG 2000 Sewage Pipe Bushing | Type DM | Base
KG 2000 Sewage Pipe Bushing | Type DM | Base
    MASTERTEC

    KG 2000 Sewage Pipe Bushing | Type DM | Base

    Traduzido por Google,

    Bucha para tubo de esgoto KG 2000 com barreira de água "Base". O encaixe duplo é embutido no concreto. Após a concretagem, os tampões de vedação são removidos e as juntas inseridas. O próximo tubo pode então ser conectado.

    Disponível no Revit 2023-2027 e como IFC.

    Especificação
    • material:

      corpus: PVC solid wall | sealing: TPE

      available inner diameters:

      110-200 mm

      for wall thicknesses:

      200-400 mm

      versions (Ø diameter / length):

      • Art.-No. 080750: Ø 110mm / 200 mm
      • Art.-No. 080762: Ø 125 mm / 200 mm
      • Art.-No. 080774: Ø 160 mm / 200 mm
      • Art.-No. 080776: Ø 160 mm / 240 mm
      • Art.-No. 080778: Ø 160 mm / 250 mm
      • Art.-No. 080780: Ø 160 mm / 300 mm
      • Art.-No. 080782: Ø 160 mm / 365 mm
      • Art.-No. 080784: Ø 160 mm / 400 mm
      • Art.-No. 080786: Ø 200 mm / 200 mm
      • Art.-No. 080788: Ø 200 mm / 240 mm
      • Art.-No. 080790: Ø 200 mm / 250 mm
      • Art.-No. 080792: Ø 200 mm / 300 mm
      • Art.-No. 080794: Ø 200 mm / 365 mm
      • Art.-No. 080796: Ø 200 mm / 400 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakg-2000-rdf-base
    • Data de publicação2025-11-20
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de penetração