Publicar produtos
Pipe bushing KG2000 FR Base type
Pipe bushing KG2000 FR Base type
Pipe bushing KG2000 FR Base type
Pipe bushing KG2000 FR Base type
    MASTERTEC

    Pipe bushing KG2000 FR Base type

    Traduzido por Google,

    DN 110, espessura da parede de 200 mm

    Polipropileno, tipo de fluxo direcional, com junta estanque e anel de vedação, cortado na espessura de parede necessária, testado pela MFPA Leipzig.

    Disponível no Revit 2023-2027 e como IFC.

    Especificação
    • Material: corpus: PVC solid wall | sealing: TPE

      Inner diameter Ø 125-200 mm

      versions (Ø diameter / length):

      • Art.-No. 080820: Ø 110 mm / 200 mm
      • Art.-No. 080825: Ø 110 mm / 240 mm

      • Art.-No. 080855: Ø 125 mm / 200 mm
      • Art.-No. 080860: Ø 125 mm / 240 mm

      • Art.-No. 080890: Ø 160 mm / 240 mm
      • Art.-No. 080895: Ø 160 mm / 250 mm
      • Art.-No. 080905: Ø 160 mm / 300 mm
      • Art.-No. 080915: Ø 160 mm / 365 mm
      • Art.-No. 080920: Ø 160 mm / 400 mm

      • Art.-No. 080923: Ø 200 mm / 240 mm
      • Art.-No. 080925: Ø 200 mm / 250 mm
      • Art.-No. 080933: Ø 200 mm / 300 mm
      • Art.-No. 080935: Ø 200 mm / 365 mm
      • Art.-No. 080945: Ø 200 mm / 400 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakg-2000-rdf-fr-base
    • Data de publicação2025-11-24
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de penetração