Publicar produtos
KG Sewage Pipe Bushing | Type DM | Base
KG Sewage Pipe Bushing | Type DM | Base
KG Sewage Pipe Bushing | Type DM | Base
KG Sewage Pipe Bushing | Type DM | Base
    MASTERTEC

    KG Sewage Pipe Bushing | Type DM | Base

    Traduzido por Google,

    Bucha para tubo de esgoto KG com barreira de água "Base". O encaixe duplo é embutido no concreto. Após a concretagem, os tampões de vedação são removidos e as juntas inseridas. O próximo tubo pode então ser conectado.

    Disponível no Revit 2023-2027 e como IFC.

    Especificação
    • material:

      corpus: PVC solid wall | sealing: TPE

      available inner diameters:

      110-200 mm

      for wall thicknesses:

      180-400 mm

      versions (Ø sewage pipe / length):

      • Art.-No. 080404: Ø 110 mm / 180 mm
      • Art.-No. 080405: Ø 110 mm / 200 mm
      • Art.-No. 080419: Ø 125 mm / 180 mm
      • Art.-No. 080420: Ø 125 mm / 200 mm
      • Art.-No. 080433: Ø 160 mm / 200 mm
      • Art.-No. 080434: Ø 160 mm / 240 mm
      • Art.-No. 080436: Ø 160 mm / 250 mm
      • Art.-No. 080438: Ø 160 mm / 300 mm
      • Art.-No. 080440: Ø 160 mm / 365 mm
      • Art.-No. 080442: Ø 160 mm / 400 mm
      • Art.-No. 080443: Ø 200 mm / 200 mm
      • Art.-No. 080444: Ø 200 mm / 240 mm
      • Art.-No. 080445: Ø 200 mm / 250 mm
      • Art.-No. 080446: Ø 200 mm / 300 mm
      • Art.-No. 080448: Ø 200 mm / 365 mm
      • Art.-No. 080450: Ø 200 mm / 400 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakg-rdf-base
    • Data de publicação2025-11-20
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de penetração