Publicar produtos
LinkFix Stopend Panel
LinkFix Stopend Panel
LinkFix Stopend Panel
LinkFix Stopend Panel
    MASTERTEC

    LinkFix Stopend Panel

    Traduzido por Google,

    Painéis de arremate LinkFix para juntas de construção – em conformidade com o Eurocódigo 2 para juntas de construção dentadas.
    Elementos de fissuração controlada LinkFix para criar fissuras controladas em juntas de construção.

    Disponível no Revit 2023-2027 e como IFC.

    Especificação
    • material:

      bright steel (type S, V, VV) or galvanized Steel (type SRE)

      area of application:

      LinkFix stopend panels are used as lost formwork for construction joints.

      versions: LinkFix stopend panel (type S) formwork strip

      • Art.-No. 070556: installation dimension 130mm
      • Art.-No. 070558: installation dimension 160mm
      • Art.-No. 070560: installation dimension 200mm
      • Art.-No. 070562: installation dimension 250mm
      • Art.-No. 070564: installation dimension 300mm
      • Art.-No. 070566: installation dimension 400mm
      • Art.-No. 070568: installation dimension 500mm
      • Art.-No. 070470: installation dimension 600mm
      • Art.-No. 070572: installation dimension 700mm

      versions: LinkFix stopend panel (type V) braced

      • Art.-No. 070576: installation dimension 130mm
      • Art.-No. 070578: installation dimension 160mm
      • Art.-No. 070580: installation dimension 200mm
      • Art.-No. 070582: installation dimension 250mm
      • Art.-No. 070584: installation dimension 300mm
      • Art.-No. 070586: installation dimension 400mm
      • Art.-No. 070588: installation dimension 500mm
      • Art.-No. 070590: installation dimension 600mm
      • Art.-No. 070592: installation dimension 700mm
      • Art.-No. 070594: installation dimension 800mm

      versions: LinkFix stopend panel (type VV) braced and reinforced

      • Art.-No. 070576V: installation dimension 130mm
      • Art.-No. 070578V: installation dimension 160mm
      • Art.-No. 070580V: installation dimension 200mm
      • Art.-No. 070582V: installation dimension 250mm
      • Art.-No. 070584V: installation dimension 300mm
      • Art.-No. 070586V: installation dimension 400mm
      • Art.-No. 070588V: installation dimension 500mm
      • Art.-No. 070590V: installation dimension 600mm
      • Art.-No. 070592V: installation dimension 700mm
      • Art.-No. 070594V: installation dimension 800mm

      versions: LinkFix stopend panel (type SRE) crack-inducing element

      • Art.-No. 070576S: installation dimension 130mm
      • Art.-No. 070578S: installation dimension 160mm
      • Art.-No. 070580S: installation dimension 200mm
      • Art.-No. 070582S: installation dimension 250mm
      • Art.-No. 070584S: installation dimension 300mm
      • Art.-No. 070586S: installation dimension 400mm
      • Art.-No. 070588S: installation dimension 500mm
      • Art.-No. 070590S: installation dimension 600mm
      • Art.-No. 070592S: installation dimension 700mm
      • Art.-No. 070594S: installation dimension 800mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalinkfix-verzahnt
    • Data de publicação2026-09-23
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas