Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
mastertec/products/6dd45dcf-bbe4-4727-813b-fbb06c1a84b7
Início
Categorias
Construção
Sistemas de penetração
MHC single-utility
Disponível em Estados Unidos
MASTERTEC
Seguir
MHC single-utility
Traduzido por Google,
Vista original
Conjuntos de dutos de serviço para conexões elétricas, de água e de comunicação.
Testado de acordo com a norma DVGW VP 601 (capítulo 4.5)
Para edifícios sem porão
Para inserir uma linha de mídia
Disponível no Revit 2022-2027 e como IFC.
Descarregar
Especificação
Especificação
single-compartment service ducts
for media lines from 4 to 40 mm
certain sets include cable conduits of the appropriate length
versions:
Art.-No. 080035: incl. 3 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 080036: incl. 6 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 070037: incl. 10 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 070014: incl. 15 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
mhc-einsparte
Data de publicação
2026-03-04
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.mastertec.eu/en/products/pressure-water-tight-service-ducts/mhc-house-lead-ins/mhc-single-house-lead-ins
Traduzido por Google,
Vista original
Instruções de instalação (números de artigo adicionais disponíveis mediante solicitação)
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00080034/buildingmanual
Desenho técnico (números de artigo adicionais disponíveis mediante solicitação)
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00080035/technicaldrawing
Ficha Técnica (números de artigo adicionais disponíveis mediante solicitação)
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00080035/techsheet
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Construção - Sistemas de penetração
Produtos parecidos
MASTERTEC
MASTER-RING | Gasket Insert | Multi
Descarregar
MASTERTEC
Cable conduit
Descarregar
MASTERTEC
MHC Duo end cap
Descarregar
MASTERTEC
FASO Fibre Cement Wall Sleeve
Descarregar
MASTERTEC
WELLO | Active Wall Sleeve
Descarregar
MASTERTEC
MHC Multi-Utility Triple
Descarregar