Publicar produtos
MHC multi-utility double
MHC multi-utility double
MHC multi-utility double
    MASTERTEC

    MHC multi-utility double

    Traduzido por Google,
    • Conjuntos de dutos de serviço para conexões elétricas, de água e de comunicação.
    • Testado de acordo com a norma DVGW VP 601 (capítulo 4.5)
    • Para edifícios sem porão
    • Para inserir duas linhas de mídia

    Disponível no Revit 2022-2027 e como IFC.

    Especificação
      • MHC multi-utility double
        • double-compartment service ducts
        • for media lines from 4 to 40 mm
        • include cable conduits of the appropriate length

        versions:

        • Art.-No. 080054: incl. 3 m cable conduit Ø 75 mm (external)
        • Art.-No. 080055: incl. 6 m cable conduit Ø 75 mm (external)
        • Art.-No. 070056: incl. 10 m cable conduit Ø 75 mm (external)
        • Art.-No. 070057: incl. 15 m cable conduit Ø 75 mm (external)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamhc-mehrsparte-2-fach
    • Data de publicação2026-03-06
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de penetração