Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
mastertec/products/8105af1c-fd89-4951-a9e5-d1015965f5d9
Início
Categorias
Construção
Sistemas de penetração
MHC Multi-Utility Quadruple
Disponível em Estados Unidos
MASTERTEC
Seguir
MHC Multi-Utility Quadruple
Traduzido por Google,
Vista original
Conjuntos de dutos de serviço para conexões elétricas, de água e de comunicação.
Testado de acordo com a norma DVGW VP 601 (capítulo 4.5)
Para edifícios sem porão
Para inserir várias linhas de mídia
Disponível no Revit 2022-2027 e como IFC.
Descarregar
Especificação
Especificação
four-compartment service ducts
for media lines from 4 to 40 mm
sets include cable conduits of the appropriate length
versions:
Art.-No. 080041: incl. 3 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 080042: incl. 6 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 070043: incl. 10 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 070016: incl. 15 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
mhc-mehrsparte-4-fach
Data de publicação
2026-03-06
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.mastertec.eu/en/products/pressure-water-tight-service-ducts/mhc-house-lead-ins/mhc-multiple-house-lead-ins
Instruções de instalação
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00080043/buildingmanual
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Construção - Sistemas de penetração
Produtos parecidos
MASTERTEC
MASTER-RING | Gasket Insert | Multi
Descarregar
MASTERTEC
Cable conduit
Descarregar
MASTERTEC
MHC Duo end cap
Descarregar
MASTERTEC
FASO Fibre Cement Wall Sleeve
Descarregar
MASTERTEC
WELLO | Active Wall Sleeve
Descarregar
MASTERTEC
MHC Multi-Utility Triple
Descarregar