Publicar produtos
RONDO Base | Sealing Collars
RONDO Base | Sealing Collars
RONDO Base | Sealing Collars
RONDO Base | Sealing Collars
RONDO Base | Sealing Collars
RONDO Base | Sealing Collars
    MASTERTEC

    RONDO Base | Sealing Collars

    Traduzido por Google,

    Os colares de vedação RONDO Base vedam com segurança tubos e cabos de plástico contra uma coluna de água de até 40 metros. As buchas em fundações e paredes de concreto ficam vedadas com segurança contra água subterrânea e água pressurizada.

    Disponível no Revit 2022-2027 e como IFC.

    Especificação
    • material:

      TPE

      area of application:

      for outer diameters between 110 up to 200 mm

      overall length:

      25 mm

      versions (Ø outer diameter of pipe):

      • Art.-No. 090978: Ø 110 mm RO Base 110
      • Art.-No. 090980: Ø 125 mm RO Base 125
      • Art.-No. 090984: Ø 160 mm RO Base 160
      • Art.-No. 090990: Ø 200 mm RO Base 200
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarondo-base
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-11-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de penetração