Publicar produtos
JAGUAR scraper mat
JAGUAR scraper mat
JAGUAR scraper mat
JAGUAR scraper mat
JAGUAR scraper mat
    MATTING

    JAGUAR scraper mat

    Traduzido por Google,

    O tapete JAGUAR é extremamente durável e ideal para entradas exigentes com tráfego intenso; o calcanhar do raspador raspa a sujeira com muita eficácia. O padrão de furo aberto pode reter grandes quantidades de sujeira sem parecer sujo. A sujeira não é mais trazida para o local, o desgaste do piso é reduzido e o piso fica mais limpo e fresco. O baixo peso do tapete facilita o enrolamento para a remoção de areia e cascalho, resultando em menos levantamentos pesados ​​e em um melhor ambiente de trabalho para a equipe de limpeza.

    O reverso é drenado em duas direções para garantir escoamento e evaporação ideais. O atraente acabamento superficial resiste muito bem à sujeira e proporciona uma entrada acolhedora e fresca.

    O tapete está disponível em quatro alturas: 12 mm, 16 mm, 20 mm e 25 mm. Consiste num sistema modular de 400 x 100 mm. Você pode comprar um tapete pronto para colocar feito de acordo com suas dimensões. Será então feito como uma forma retangular até as sobredimensões mais próximas. O tapete pode então ser simplesmente cortado no local para garantir o ajuste perfeito. Alternativamente, você pode solicitar módulos soltos e construir você mesmo o tapete; esses módulos são fáceis de encaixar sem ferramentas especiais.

    Oferecemos uma garantia do fabricante de 5 anos, portanto, se o seu tapete estiver danificado, o módulo danificado pode ser facilmente substituído no local. Isto faz do Jaguar Mat uma alternativa altamente económica e de longo prazo.

    Especificação
    • Environment: For indoor and outdoor use, 12 mm suitable for low traffic. 16-25 mm suitable for medium/high traffic entrances.

      Property: Good scraper function, Non-slip, double-drained backing.

      Material: UV-resistant vinyl.

      Thickness: 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm

      Fire protection: EN 13501: CFl – s1

      Care: Rollable, vacuumed and rinsed when needed.

      Guarantee: 5 year

      Packaging: Module 40x10 cm. Packaging 12, 16, 20 mm, 24 modules = 0,96 m². 25 mm packaging, 20 modules = 0,8 m².


      www.byggvarubedomningen.se


      BVD-ID: 52354

      www.sundahus.se

      matting entrématta torkmatta torkmattor skrapmatta hållbarhet nedsänkta mattor ingjutningsram ingjutningsramar entremattor entrematta dörrmattor dörrmatta gummimattor gummimatta skrapgaller gångmattor gångmatta bvb entrance mat drying mat drying mats scraper mat durability submerged mats moulding frame moulding frame entrance mats entrance mat door mats door mat rubber mats rubber mat scraping grid walking mats walking mat

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajaguar-mat
    • Familia de productoEntrance Mats
    • Grupo de produtosMat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11_26
    • Uniclass 2015 DescriçãoEntrance mats

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Iceland
    Norway
    Sweden