A fresagem é usada para criar o TPU de aço inoxidável fosco (aço inoxidável 316). Com incrustações coloridas de TPU para contraste adicional. As faixas são instaladas com espaçamento específico para orientar os deficientes visuais. A instalação é realizada perfurando o substrato, três furos por tira e um furo por rebite. Um modelo é usado para posicionamento do furo. Os fixadores são fixados com o adesivo recomendado, que é aplicado nos furos. Caso não queira perfurar o substrato, também estão disponíveis tiras e rebites sem fixadores que podem ser colados com aplicação de fita adesiva. Eles também estão disponíveis na altura de 3 mm.
Entre em contato conosco se desejar uma versão especial ou se precisar de ajuda com a instalação.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Denmark |
Finland |
Iceland |
Norway |
Sweden |