Publicar produtos
mattONE architrave
mattONE architrave
    mattONE

    mattONE architrave

    Traduzido por Google,
    As arquitraves reforçadas são úteis para fazer aberturas com largura inferior a 2 m.
    Especificação
    • Creation of openings on non-load-bearing masonry, in autoclaved aerated concrete, with DOP performance declaration and CE marking in compliance with UNI EN 845-2, 25 cm high, 10-12.5-15-20 cm thickness and 125 length -150-160-200-220-250- 300 cm. The lintels must rest laterally for a minimum of 1/8 of the length.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamattONE-architrave
    • Familia de productowalls
    • Grupo de produtoshorizontal reinforcement
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)250
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAerated concrete
    • Material secundárioAço
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes
    • Classificação IFCBloco
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Código CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniclassWall Blocks
    • Código CSI UniFormat IIF1020
    • Título CSI UniFormat IIIntegrated Construction