Publicar produtos
mattONE perforated
mattONE perforated
mattONE perforated
mattONE perforated
mattONE perforated
    mattONE

    mattONE perforated

    Traduzido por Google,
    Unidades fresadas O-Block a serem utilizadas para reforçar a parede de alvenaria. Utilizado apenas para reforços verticais.
    Especificação
    • Creation of a vertical rib made by reinforced concrete and placed in AAC mattONE “O-Block” 500, having thermal conductivity λ10 dry equal to 0.12 W / mK and CE marking in accordance with UNI EN 771-4, Euroclass fire reaction A1,size 20, 24, 30, 36, 40, 45, 50 cm x 25 x 62.5 cm (S x H x L), section diameter for reinforced CLS casting 12.5 cm (20 cm sp), 15 cm (sp 24 cm) and 20 cm (sp ≥ 30 cm) (reinforcement calculations and checks to be carried out).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamattONE-perforated
    • Familia de productowalls
    • Grupo de produtosvertical reinforcement
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)250
    • Profundidade (mm)625
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAerated concrete
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes
    • Classificação IFCBloco
    • Nome UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Código CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniclassWall Blocks
    • Código CSI UniFormat IIF1020
    • Título CSI UniFormat IIIntegrated Construction