Publicar produtos
Eco Cute "unimo A/W" – Air to Water Heat Pump
Mayekawa

Eco Cute "unimo A/W" – Air to Water Heat Pump

Traduzido por Google,
Mayekawa "unimo A/W" tornou-se líder do mercado comercial/industrial no Japão, Ásia e Europa. A capacidade de aquecimento é superior a 80kW, a maior do mundo. A solução é adequada para hotéis, restaurantes, hospitais e quaisquer fábricas de processamento de alimentos.
Especificação
  • Hot water supplied: +65 or 90℃ Heating Capacity: 80kW Coefficient of Performance (COP): 4.2 Weight (kg): 1,344 (net) / 1,359 (operating) Dimensions (mm): W1,250 × L1,900 × H2,082
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaecocuteair
  • Familia de productoHeater
  • Grupo de produtosHeater Pump
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-04-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2082
  • Largura (mm)1250
  • Profundidade (mm)1900
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Kg)1.34
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
  • Nome UNSPSCHeat pumps
  • Código UNSPSC40101806
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeat pumps
  • Código CSI MasterFormat 201423 81 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
  • Número OmniClass23-33 17 00
  • Título OmniclassHeat Pumps