Publicar produtos
Ceiling luminaire Focus S
Ceiling luminaire Focus S
Ceiling luminaire Focus S

    Ceiling luminaire Focus S

    Traduzido por Google,
    Corpo em metal. Mecanismo giratório. Suportes opcionais: embutidos e removíveis (para uma ou duas lâmpadas de cúpula). Grande variedade de cores. A fonte de luz é uma lâmpada com base GU10.
    Especificação
    • Article C050CL-U-1B
      Title Ceiling luminaire FOCUS S GU10 1x10W
      Lamps 1xGU10
      Lamp power, W 10
      Fitting material Aluminum
      IP protection IP 20
      Height 128 mm
      Voltage 50Hz AC 220-240
      Diameter 52 mm
      Warranty 5 years
      Power 10 W
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCeiling-luminaire-Focus--S
    • Familia de productoArchitectural
    • Grupo de produtosFocus S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)128
    • Largura (mm)52
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps

    Disponibilidade da região

    Europa