Publicar produtos
Ceiling luminaire Zon
Ceiling luminaire Zon
Ceiling luminaire Zon

    Ceiling luminaire Zon

    Traduzido por Google,
    Corpo em metal. Cinco opções de potência e tamanho. Alto índice de reprodução de cores e sem pulsação. Possibilidade de instalação suspensa.
    Especificação
    • Article C032CL-12W3K-RD-MG
      Title Ceiling luminaire Zon 3000K 1x12W 120°
      Fitting material Aluminum
      Color temperature 3000 K
      IP protection IP 20
      Height 60 mm
      Color rendering index 90
      Beam angle 120°
      Voltage 50Hz AC 220-240
      Diameter 120 mm
      Warranty 5 years
      Power 12 W
      Light flux 790 lm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCeiling-luminaire-Zon-
    • Familia de productoArchitectural
    • Grupo de produtosZon
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)120
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps

    Disponibilidade da região

    Europa