Publicar produtos
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus

    Recessed luminaire Focus

    Traduzido por Google,
    Corpo em metal. Ângulo de feixe de 50°. Alguns modelos possuem regulagem de intensidade. A fonte de luz LED é embutida no corpo.
    Especificação
    • Article C053CL-L12W4K-W-B
      Title Ceiling luminaire FOCUS LED 4000K 1x12W 50°
      Fitting material Aluminum
      Color temperature 4000 K
      IP protection IP 20
      Height 158 mm
      Color rendering index 90
      Beam angle 50°
      Voltage 50Hz AC 220-240
      Diameter 52 mm
      Warranty 5 years
      Power 12 W
      Light flux 1020 lm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRecessed-luminaire-Focus--
    • Familia de productoArchitectural
    • Grupo de produtosFocus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)158
    • Largura (mm)52
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps

    Disponibilidade da região

    Europa