Publicar produtos
Ceiling lamp Bergamo
Ceiling lamp Bergamo
Ceiling lamp Bergamo

    Ceiling lamp Bergamo

    Traduzido por Google,
    Acessórios de metal. Duas pontuações de cores: branco e cromado. Abajur em tecido e linho, aplicado em PVC. Cores — bege, cinza, branco. Lâmpada com base E27.
    Especificação
    • Title Ceiling lamp Bergamo
      Lamps 3ХE27
      Lamp power, W 60
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 180
      Lighting fixture diameter, mm 520
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD613CL-03W


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCeiling-lamp-Bergamo
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosBergamo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)180
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.82
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps