Publicar produtos
Floor lamp Nostalgia
Floor lamp Nostalgia
Floor lamp Nostalgia

    Floor lamp Nostalgia

    Traduzido por Google,
    Acessórios de metal de cor ouro fosco. Lâmpadas de cúpula esféricas de vidro soprado fosco. Assimetria elegante no design. Fonte de luz — lâmpadas com base E14.
    Especificação
    • Title Floor lamp Nostalgia
      Lamps 3ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 150
      Lighting fixture height , mm 1500
      Lighting fixture diameter, mm 377
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD048FL-03G


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFloor-lamp-Nostalgia
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosNostalgia
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1500
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)7.04
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps
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
    Produtos parecidos