Publicar produtos
Wall lamp Fad
Wall lamp Fad
Wall lamp Fad
Wall lamp Fad

    Wall lamp Fad

    Traduzido por Google,
    Guarnições e abajures de metal. Sombras — preto fosco e preto. As lâmpadas Dome giram 340° na horizontal e 90° na vertical. Difusor em acrílico fosco. Módulo LED integrado. Interruptor do candeeiro de parede e candeeiro de mesa com dimmer.
    Especificação
    • Title Wall lamp Fad
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 6
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 550
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 110
      Lighting fixture width, mm 120
      Lighting fixture depth, mm 1000
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD070WL-L6B3K


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWall-lamp-Fad
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosFad
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110
    • Largura (mm)120
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps