Publicar produtos
REM Old gold/beige wall lamp
REM Old gold/beige wall lamp
REM Old gold/beige wall lamp

    REM Old gold/beige wall lamp

    4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    REM é uma coleção de iluminação de design criada por Alex & Manel Lluscà. É caracterizada por um corpo estilizado e um estilo atemporal, mas renovado. A luminária de parede tem uma base minimalista que a torna ideal para iluminação residencial. Esta família também é projetada para iluminar projetos de restauração ou empresas em geral, como quartos de hotel ou restaurantes. O acabamento da estrutura é ouro velho e a tela é bege.
    Especificação
    • Reference: 29681-20

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233911

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 2968

      Screen material: Textile

      Screen finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 230

      Length: 70

      Depth: 160

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,012049

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.06

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.962

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única29681-20_-_rem-old-gold-beige-wall-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL