Publicar produtos
Wall lamp  Halo
Wall lamp  Halo
Wall lamp  Halo
Wall lamp  Halo

    Wall lamp Halo

    Traduzido por Google,
    Acessórios de alumínio. Cores - preto, latão. Geometria moderna no design. Fonte de luz LED com temperatura de cor de 3000-4000K. Comprimento ajustável das luminárias pendentes.
    Especificação
    • Title Wall lamp Halo
      Lamps -
      Lamp power, W 15
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 520
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 860
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 20
      Lighting fixture depth, mm 68
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWall-lamp-Halo-
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosHalo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)860
    • Largura (mm)20
    • Profundidade (mm)68
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioSilicone
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps