Publicar produtos
Wall lamp Ios 176
Wall lamp Ios 176
Wall lamp Ios 176

    Wall lamp Ios 176

    Traduzido por Google,
    Corpo metálico. Mecanismo giratório para ajuste do fluxo de luz. Duas fontes de luz LED, modo de luz de fundo combinado e separado.
    Especificação
    • Title Wall lamp Ios 176
      Lamps 2ХLED module
      Lamp power, W 9
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 550
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 140
      Lighting fixture width, mm 65
      Lighting fixture depth, mm 140
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article C176-WL-01-6W-B


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWall-lamp-Ios-177
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosIos 176
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Largura (mm)65
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.47
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps

    Disponibilidade da região

    Europa