Publicar produtos
Wall lamp Mabell
Wall lamp Mabell

    Wall lamp Mabell

    Traduzido por Google,
    Design assimétrico nervoso. Luzes de cúpula brilhantes feitas de vidro soprado fundido. Três tons de cores: cromo, ouro e cobre. A série inclui luminárias suspensas e de parede.
    Especificação
    • Title Wall lamp Mabell
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 124
      Lighting fixture height , mm 275
      Lighting fixture width, mm 208
      Lighting fixture depth, mm 128
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD306WL-01CH


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWall-lamp-Mabell
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosMabell
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)275
    • Largura (mm)208
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.23
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps

    Disponibilidade da região

    Europa