Publicar produtos
Wall lamp Nostalgia
Wall lamp Nostalgia

    Wall lamp Nostalgia

    Traduzido por Google,
    Acessórios de metal de cor ouro fosco. Lâmpadas de cúpula esféricas de vidro soprado fosco. Assimetria elegante no design. Fonte de luz — lâmpadas com base E14.
    Especificação
    • Title Wall lamp Nostalgia
      Lamps 2ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      150
      Lighting fixture height , mm 420
      Lighting fixture width, mm 175
      Lighting fixture depth, mm 440
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD050WL-02G


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWall-lamp-Nostalgia
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosNostalgia
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)175
    • Profundidade (mm)440
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps