Publicar produtos
Wall lamp Revero
Wall lamp Revero
Wall lamp Revero
Wall lamp Revero

    Wall lamp Revero

    Traduzido por Google,
    Acessórios de metal em três cores: latão, ouro, cromo. Decoração em várias camadas. Pingentes: vidro transparente (acessórios — latão) e âmbar (acessórios — ouro). A altura dos modelos pendentes é ajustável.
    Especificação
    • Title Wall lamp Revero
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 245
      Lighting fixture width, mm 165
      Lighting fixture depth, mm 330
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD085WL-01G


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWall-lamp-Revero
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosRevero
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)245
    • Largura (mm)165
    • Profundidade (mm)330
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.77
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps

    Disponibilidade da região

    Europa