Publicar produtos
Wall lamp Sonata
Wall lamp Sonata
Wall lamp Sonata
Wall lamp Sonata
Wall lamp Sonata
Wall lamp Sonata

    Wall lamp Sonata

    Traduzido por Google,
    Ferragens de alumínio em duas tonalidades: latão, cromado. Difusor de acrílico macio, distribuição de luz suave. Elementos decorativos— os tubos metálicos têm a mesma cor dos acessórios. Fonte de luz LED, temperatura de cor é 3000K.
    Especificação
    • Title Wall lamp Sonata
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 12
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 330
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 360
      Lighting fixture width, mm 81
      Lighting fixture depth, mm 81
      Lighting fixture diameter, mm 81
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD410WL-L12BS3K


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWall-lamp-Sonata
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosSonata
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)360
    • Largura (mm)81
    • Profundidade (mm)81
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.52
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps

    Disponibilidade da região

    Europa