Publicar produtos
Wall lamp Tau
Wall lamp Tau

    Wall lamp Tau

    Traduzido por Google,
    Corpo de alumínio. Sombras — ouro, combinação de ouro e preto. Difusor de dois tipos – tubo de silicone e cordão extra forte (não amarela com o tempo, tem alta resistência). Luz suave e uniforme graças à alta densidade dos LEDs. A temperatura da cor é de 3000K. Fonte de luz LED.
    Especificação
    • Title Wall lamp Tau
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 13
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 600
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 30
      Lighting fixture width, mm 167
      Lighting fixture depth, mm 844
      Lighting fixture diameter, mm 130
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD166WL-L12G3K

      MOD166WL-L12G3K

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWall-lamp-Tau
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosTau
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30
    • Largura (mm)167
    • Profundidade (mm)844
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps

    Disponibilidade da região

    Europa