Publicar produtos
SuperLok® Standing Seam Roof System
MBCI

SuperLok® Standing Seam Roof System

Traduzido por Google,
O SuperLok® é um sistema de teto com costura vertical, costurado em campo, mecanicamente, que combina uma nervura fina de 2” de altura com excepcional resistência à elevação. Está disponível nas larguras de 12 e 16 polegadas. SuperLok® foi projetado para suportar as condições climáticas mais rigorosas. SuperLok® pode ser instalado diretamente sobre terças ou vigas de barra. SuperLok® não requer uma subestrutura sólida para suporte. Objeto BIM hospedado no Autodesk® Seek, publicado por cortesia BIMobject®
Especificação
  • Color: Burnished Slate, Charcoal Gray, Coal Black, Classic Green, Coal Black, Fern Green, Hawaiian Blue, KokoBrown, Light Stone, Polar White, Rustic Red, Almond, Brownstone, Classic Green, Colonial Red, Everglade, Harbor Blue, Hunter Green, Medium Bronze, Midnight Bronze, Natural Patina, Pacific Blue, Brite Red, Slate Gray, Snow White, Spruce, Tundra, Copper Metallic, Silver Metallic Country: United States Coverage Width: 12", 16" Exterior Coating: Galvalume Plus®, Signature® 200, Signature® 300 Industry Standards: IBC, ASHRAE 90.1, AISI S-100, ASTM E 1592, UL 580, FM 4471, CRRC-1, ASTM E 1646, ASTM E 1680, IAS AC-472, Florida Building Code Manufacturer Product Line: Standing Seam Roof Systems Minimum Slope: ½:12 Region: North America Thickness: 22 ga, 24 ga, 26 ga Vertical Seam Height: 2"
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSuperLokStandingSeamRoofSystem
  • Familia de productoRoof
  • Grupo de produtosStanding Seam Roof System
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs