Publicar produtos
RECEPTION DESK FORO
RECEPTION DESK FORO
RECEPTION DESK FORO
RECEPTION DESK FORO
    MDD
    Arquivado

    RECEPTION DESK FORO

    Inspired by Cubism the form is constructed by dovetailing rectangles that fulfill the task of aesthetics and functionality. The varied size of elements allows to serve guests in a sitting or standing position, which is also a convenience to people with disabilities. A higher front creates a comfortable place for storing documents. The Gloss surface contrasts with the matt finish of the body, the universal styling causes Foro to agree with various interiors: ranging from a beauty salon to a legal office.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaforo
    • Familia de productoRECEPCION DESKS
    • Grupo de produtosForo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1100
    • Largura (mm)2100
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalPlaca MFC
    • Material secundárioLaminados
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)171.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoCo_20_15_58
    • Uniclass 2015 DescriçãoOffice complexes
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS