Publicar produtos
Mediflow intelligent Stainless Steel 120V
Mediflow intelligent Stainless Steel 120V

    Mediflow intelligent Stainless Steel 120V

    Traduzido por Google,
    Números de peça: M02AC-UL & M02ACS-UL Com um sucesso importante, a SANIFLOW desenvolveu O PRIMEIRO SECADOR DE MÃOS INTELIGENTE graças a um novo sistema de secagem de mãos chamado “Logic Dry”, que seleciona de forma totalmente automática para cada ciclo de secagem a capacidade de aquecimento necessária para otimizar temperatura do fluxo de ar, representando um avanço no design e nas características dos secadores de mãos para banheiros públicos. Além disso, estão equipados com novos sistemas de proteção eletrônica e antivandalismo, que os tornam os secadores mais seguros de sua categoria. Estas Séries apresentam o lendário fluxo de ar SANFILOW – mais de 315 CFM por hora mais operação totalmente automática, design de precisão e eficiência, reduzindo o nível de ruído ao mínimo do mercado em sua categoria. Disponível em aço inoxidável AISI 304, 1,5 mm de espessura, acabamento brilhante ou acetinado, representa uma escolha elegante.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaM02ACx_UL
    • Familia de productoHigh traffic-High durability-Low noise
    • Grupo de produtosMediflow® Intelligent
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-09-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)325
    • Largura (mm)275
    • Profundidade (mm)164
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)4.25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia