Publicar produtos
Mediflow basic steel 220V
Mediflow basic steel 220V

    Mediflow basic steel 220V

    Traduzido por Google,
    Números de peça: M03A e M03AB Os modelos de secadores de mãos em aço inoxidável Mediflow® são caracterizados por sua potência e robustez. Soluções compactas operadas automaticamente, que graças às suas duas opções de produtos, são mais adequadas para qualquer tipo de ambiente de banheiro. A linha Mediflow® Basic é fabricada de acordo com os mais altos padrões de qualidade e segurança. Inclui limitador térmico de segurança, sistema de desconexão automática, parafusos de segurança e abridor tipo chave especial. A tampa desses secadores de mãos é feita em aço, 1,5 de espessura e disponível em acabamento Epóxi branco.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaM03Ax_220V
    • Familia de productoHigh traffic-High durability-Low noise
    • Grupo de produtosMediflow® Basic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-09-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)325
    • Largura (mm)275
    • Profundidade (mm)164
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)4.25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia