Publicar produtos
Smartflow 120V
Smartflow 120V
Smartflow 120V

    Smartflow 120V

    Traduzido por Google,
    Referências: M04A-120V, M04AC-120V e M04ACS-120V A linha econômica de secadores de mãos Smartflow® é uma das mais compactas do mercado, projetada para locais que, devido ao seu tamanho, exigem acessórios de banheiro de pequeno porte que atendem a dois requisitos: baixo consumo e ótima secagem das mãos. Estas unidades são secadores automáticos que oferecem uma ótima relação entre funcionalidade e preço. Pelas suas características e design, esta linha económica destina-se a ser instalada em zonas de grande tráfego de pessoas como por exemplo restaurantes de média dimensão, cafetarias ou escritórios de uma pequena ou média empresa. Estão disponíveis três modelos com diferentes acabamentos: Branco, brilhante e acetinado. Todos eles com tampa resistente a ABS e sensor eletrônico de detecção por feixe infravermelho com detecção de distância ajustável, que permite uma melhor adaptabilidade a diferentes tipos de banheiros. Estes secadores também proporcionam a máxima segurança, com um corte térmico de segurança instalado no motor e outro na resistência do secador.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaM04Ax_120V
    • Familia de productoMedium/Low traffic-Low noise-Most affordable
    • Grupo de produtosSmartflow®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-09-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)259
    • Largura (mm)147
    • Profundidade (mm)138
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)1.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia