Publicar produtos
Machflow Plus Brushless Steel
Machflow Plus Brushless Steel

    Machflow Plus Brushless Steel

    Traduzido por Google,
    Referências: M19A e M19AB Secador de mãos de alta velocidade operado por sensor com motor sem escova de manutenção gratuita, garantindo longa vida útil, sendo ideal para uso intensivo. Com um design compacto e muito robusto, este secador de mãos é energeticamente muito eficiente e sustentável, proporcionando grande economia de energia e secagem ultra-rápida das mãos. Fortemente recomendado para locais de alto tráfego. Voltagem universal – aceita entrada de 100-120 / 220-240 VAC. Possui um motor de potência ajustável que regula o consumo de energia (entre 250 e 1.100W) e fornece uma velocidade máxima de saída de ar de 340 km/h que seca as mãos entre 8 e 15 segundos. O Machflow Plus pode incorporar, opcionalmente, um meio filtrante HEPA que filtra as partículas sólidas em suspensão (pólen, ácaros, fumaça de tabaco, etc.) melhorando significativamente a qualidade do ar. Como complemento ao meio filtrante HEPA, e também opcionalmente, o Machflow Plus pode incorporar um ionizador (tecnologia "Ion Hygienic") que limpa e purifica o ar através da emissão de ânions, eliminando a maioria dos germes e partículas transportadas pelo ar , ajudando-o a ser mais puro e saudável. Opcionalmente, também é possível incorporar um kit de montagem/desmontagem rápida para a máquina (kit "Plug-in" código KTP009) que permite instalar e desinstalar o secador de mãos de forma fácil, rápida e segura, tornando a manutenção muito mais eficiente e reduzindo seus custos ao mesmo tempo. Novo bico concentrador de ar que ajuda a canalizar melhor o fluxo de ar nas mãos. Em vez de soprar ar nas mãos, concentra o fluxo de ar para uma secagem mais direcionada. A abertura mais estreita do concentrador confere ao fluxo de ar maior pressão na saída, aumentando sua velocidade e, assim, tornando o processo de secagem das mãos muito mais eficiente. Disponível apenas em modelos com ionizador “Ion Hygienic”. Possui neutralizador de odores, código RCPOM14 que aromatiza e desodoriza o ambiente graças à sua fragrância suave (opcional). Machflow Plus está equipado com um sistema de desconexão automática de segurança que o desliga automaticamente após 60 segundos de uso contínuo. É fornecido de série com todos os elementos para fixá-lo a uma parede de tijolos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaM19AX_220V
    • Familia de productoGreen-Sustainable high traffic & speed hand dryers
    • Grupo de produtosMachflow® Plus Brushless
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)330
    • Largura (mm)213
    • Profundidade (mm)170
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)5.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_62_37
    • Uniclass 2015 DescriçãoHand driers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 15
    • Título OmniclassHand Dryers
    • Código CSI UniFormat IIE
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia