Publicar produtos
Optima Stainless Steel 220V
Optima Stainless Steel 220V

    Optima Stainless Steel 220V

    Traduzido por Google,
    Números de peça: M99AC e M99ACS. Os secadores de mãos com sensor Optima da Mediclinics são uma solução adequada para quem procura um secador de mãos automático com um ótimo desempenho a um preço muito competitivo. Estes modelos são ideais para serem instalados em casas de banho com um tráfego médio de pessoas como por exemplo, restaurantes, teatros, escritórios, etc. Modelos operados por sensores, equipados com motor de indução, que não necessitam de manutenção. Fabricados com materiais da mais alta qualidade, eles também incluem um leitor óptico para detecção de distância manual, que é ajustável. Para melhor combinar com a decoração do banheiro, está disponível em aço inoxidável AISI 304 com acabamento brilhante ou acetinado. Graças à I+D+i, a Mediclinics fabrica um secador de design suave, feito com um material altamente robusto, com características anti-vandalismo. Estes secadores também proporcionam a máxima segurança, com um corte térmico de segurança instalado no motor e outro na resistência do secador.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaM99ACx_220V
    • Familia de productoMedium/Low traffic-Low noise-Most affordable
    • Grupo de produtosOptima
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-09-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)302
    • Largura (mm)260
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)4.45
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia