Publicar produtos
Steel waste receptacle with self-closing lid
Steel waste receptacle with self-closing lid

    Steel waste receptacle with self-closing lid

    Traduzido por Google,
    Referências: PP0065 e PP0080 Os modelos de lixeiras com tampa de mola da Mediclinics são projetados para banheiros de alto tráfego e grande fluxo de pessoas e são fabricados em aço em duas capacidades diferentes: 65 e 80 litros. São uma solução perfeita para ginásios, centros desportivos, hospitais, centros de saúde e instalações semelhantes. As soluções fornecidas por esta categoria estão disponíveis em aço branco com acabamento Epóxi. Soluções de alta resistência para tráfego intenso, com características antivandalismo; o corpo é feito de uma peça sólida e pode ser independente ou montado na parede. Estes caixotes do lixo têm uma tampa de fecho automático ativada manualmente. O mecanismo de abertura da tampa é formado por uma mola de retorno automático e dois silenciadores de borracha para minimizar o efeito do impacto do fechamento da tampa. Eles têm um sistema de retenção na parte interna para prender o saco plástico de resíduos e quatro pés termoplásticos pretos para manter o fundo da lixeira livre de umidade.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPP0060_80
    • Familia de productoWaste Receptacle
    • Grupo de produtosWaste Receptacle
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-09-23
    • Número de edição1
    • Largura (mm)354
    • Profundidade (mm)304
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia