Publicar produtos
Open stainless steel bin with plastic swinging ring
Open stainless steel bin with plastic swinging ring

    Open stainless steel bin with plastic swinging ring

    Traduzido por Google,
    Referências: PPA2279C e PPA2279CS Os modelos de lixeiras abertas da Mediclinics são projetados para banheiros de tráfego médio e têm capacidade de 25 L. São uma solução perfeita para academias, centros esportivos, hospitais, centros de saúde e instalações similares. As soluções desta categoria estão disponíveis em aço inoxidável AISI 304 com acabamento brilhante ou acetinado. Soluções de alta resistência para tráfego médio, com características antivandalismo; o corpo é feito de uma peça sólida e pode ser independente ou montado na parede. Possuem um anel interior oscilante em plástico PP preto para suporte de saco.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPP2279x
    • Familia de productoWaste Receptacle
    • Grupo de produtosWaste Receptacle
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-09-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)460
    • Largura (mm)355
    • Profundidade (mm)176
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)3.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText