Publicar produtos
A5090 - Disposal, Sanitary Napkin, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5090 - Disposal, Sanitary Napkin, SS, Surface Mounted

Traduzido por Google,
Uma superfície de aço inoxidável com acabamento acetinado, descarte de absorventes higiênicos. O descarte apresenta uma tampa dobrável, presa ao recipiente por uma dobradiça de piano de aço inoxidável resistente. O descarte pode ser fixado na parede ou na divisória do banheiro. Para uso geral em banheiros femininos ou salas e banheiros unissex.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA5090
  • Familia de productoDispensers
  • Grupo de produtosSanitary Napkin
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)300
  • Largura (mm)230
  • Profundidade (mm)1300
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
  • Classificação IFCElemento de mobiliário